1210000Z20N08

Indicateur de position

Numéro d'article: 88270896
Description
Type 1210 Support pour détecteurs de proximité
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Hub 20 für Hub 2 - 20 mm
Indication optique N sans indicateur optique de position
La taille de l'initiateur 08 pour l'initiateur M8 x 1

GEMÜ 1210 est un logement pour détecteurs fermé et fabriqué en inox. Il est conçu pour l'installation de deux détecteurs de proximité M8 x 1 ou M12 x 1 (convient uniquement à GEMÜ 550 et GEMÜ 650). Un indicateur optique de position est intégré de série. Le modèle de base ne contient pas de détecteurs de proximité.

  • Surface d'amortissement des détecteurs de proximité protégée des dommages et produits de nettoyage
  • Nettoyage facile
  • Grande qualité de surface