The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Artikelnummer: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
Item number: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 3: PVC-U, transparent
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 07: 0,7 mm
Matériau du filtre: 45: 1.4301
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 3: PVC-U, transparent
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 07: 0,7 mm
Matériau du filtre: 45: 1.4301
Numéro d'article: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
The tender texts have been copied to the clipboard