Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Facile d'entretien
Poids réduit
Corps plastique résistant à la corrosion
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Artikelnummer: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
Item number: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 3: PVC-U, transparent
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 07: 0,7 mm
Matériau du filtre: 45: 1.4301
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 3: PVC-U, transparent
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 07: 0,7 mm
Matériau du filtre: 45: 1.4301
Numéro d'article: 88693347 N570 20D 0 314 07 45
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.