3140G14A 620 4 MC10 0A

Conver./capt. pres.

Numéro d'article: 88565151
Description
Type 3041 Capteur de pression, Convertisseur de pression, capteur de pression
Taille du raccord G14 G 1/4, pression absolue
Plage de mesure 6 Plage de mesure 0 - 6 bars
Matériau 20 PVDF
Matériau d'étanchéité 4 FPM
Connexion électrique M Connecteur M12x1, 4 pôles
Tension/Fréquence C1 24 V DC
Affichage 0 sans
Sortie 0A 0-20mA/3 fils

Le convertisseur/capteur de pression GEMÜ 3140 convient aux mesures précises sur une large plage de pression. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués et convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. En fonction de la version, différents raccords électriques et mécaniques sont disponibles. La variante à écran LED possède un affichage rotatif à 4 chiffres.

  • Selon la version, avec écran LED rotatif et interface IO-Link
  • Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
  • Corps de passage adapté disponible en option
  • Disponible en option en versions ATEX et SIL2
  • Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
  • Position de montage quelconque
  • Capteur céramique