830R20D 72214 547

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88268122
Beschreibung
Typ 830 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 5 Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße 47 Konus 47

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile