F4025D59415410N 1536M

Füllventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88730580
Beschreibung
Typ F40 Edelstahl PD-Ventil, pneumatisch
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 41 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Adaption Ventilkörper 4 Adaption für PD-Größe 4
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0N Antrieb ohne Zubehör, mit Standardfedersatz
Ausführungsart 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser M 34 mm

Das 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F40 ist für Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen bis 18.500 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb durch PD-Dichttechnologie
  • Hohe Lebensdauer mit über 10 Mio. Schaltwechsel
  • Nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Sehr schnelle und einfache Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)