Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (nicht autoklavierbar)
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88259451 612 15T60411301TS 40601507
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert