La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Convient aux fonctions d'arrêt et de régulation avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Libre de tous métaux non ferreux
En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0G1/0M1
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3D: Threaded socket NPT, end-to-end dimension ETE DIN 3202-4 series M8
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3M1: Actuator size 3M1
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3D: Threaded socket NPT, end-to-end dimension ETE DIN 3202-4 series M8
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3M1: Actuator size 3M1
Item number: 88395666 550 20D3D37 513M1
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.