Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet. GEMÜ 1242 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 75 mm konstruiert.
Feldbusanbindung AS-Interface und DeviceNet (optional)
Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
Einstellbare Endlagentoleranzen
Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
The electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals. The GEMÜ 1242 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 46 mm.
Type: 1242: Electrical position indicator
Fieldbus: A3: AS-Interface, 62 slaves, 4I/3O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Device version: 00: Position feedback Open / Closed
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin
Option: 00: Without
Switch: E0: Electronics
Connection diagram: 01: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
The GEMÜ 1242 electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals. The GEMÜ 1242 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 46 mm.
Type: 1242: Electrical position indicator
Fieldbus: A3: AS-Interface, 62 slaves, 4I/3O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Device version: 00: Position feedback Open / Closed
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin
Option: 00: Without
Switch: E0: Electronics
Connection diagram: 01: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Item number: 88472999 1242 A3Z07000100E001050
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert