GEMÜ 643

Manuelt betjent beholderventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs bundudløbsventilen GEMÜ 643 har et manuelt vinkeldrev med et plasthåndhjul. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Det rustfri stålventilhus er fremstillet i et stykke (monoblok, ingen svejsekonstruktion). Det metalliske mellemstykke og drevhuset er udført af rustfrit stål.

  • Personskader ved høje driftstemperaturer undgås vha. håndhjul af temperaturbestandig plast
  • Kompakt konstruktion
  • Aktuator kan drejes 360°
  • Mulighed for montering af akselforlængelse på brugersiden til håndhjul
  • Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
  • Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
  • Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
  • Nominelle diametre*: DN 15 indtil 40
  • Ventilhusformer: Beholderventilhus
  • Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Ventilhusmaterialer: 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale
  • Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
  • Konformiteter*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | TA-Luft | USP

Video til produktet

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6749 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer