Ventilspecialisten GEMÜ udvider produktporteføljen inden for Single-Use-slangeventiler med den kompakte, elektrisk betjente slangeventil GEMÜ Q51.
Den elektrisk betjente slangeventil GEMÜ Q51 er kendetegnet ved, at den er kompakt og dermed fylder meget lidt i anlægget. Desuden sikrer den elektrisk betjente aktuator, at den nye slangeventil kan bruges på steder uden trykluft. Det udvider GEMÜs produktportefølje inden for Single-Use-slangeventiler i aktuatorstørrelse 0 til at omfatte indvendige slangediametre på 1/8" og 1/4" samt udvendige slangediametre på 1/4", 3/8", 7/16" og 1/2".
Ved Single-Use-slangeventiler anbringes slangen i en sikret holder. Ved at komprimere slangen kan mediet inde i slangen reguleres og styres. Alle slangeventiler fra GEMÜ har et trykstykke med en specialudviklet kontur, som minimerer belastningen af slangerne og forlænger levetiden. Det er også tilfældet for GEMÜ Q51. Dermed er den velegnet til Single-Use-opgaver, hvor fokus er på en kompakt konstruktion og et forenklet anlægsdesign, og hvor krydskontaminering skal undgås.