Den centriske butterflyventil GEMÜ 491 Edessa med PTFE-pakning har en aktuator af metal og betjenes pneumatisk. Styrefunktionerne "fjederkraft lukket", "fjederkraft åbnet" og "aktiveret i begge sider" er til rådighed. Spjæld og aksel er udført i et stykke, og hus og manchet kan leveres i forskellige udførelser. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 indtil 600 (1½" - 36"), i de standardiserede indbygningslængder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) og i husvarianterne wafer og lug.
- Egnet til kemisk aggressive medier
- Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
- Kan kombineres på forskellige måder med materialeudvalg i høj kvalitet
- Høj anlægssikkerhed takket være aksel i én del og tallerkenfjeder-understøttet tætningssystem
- Lang levetid takket være aksellejring og kugleformet spjæld- og manchetgeometri
- Ekstra tilbehør driftsklart monteret, indstillet og testet
- Medietemperatur:-20 indtil 200 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 95 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 600
- Husformer:Lug | Wafer
- Tilslutningsstandarder:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:1.4404, blokmateriale | Duroplast VE, forstærket | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | S355J2 + N, stålgodsmateriale
- Ventilhusbelægning:Epoxy
- Manchetmaterialer:PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/silikone
- Skivematerialer:1.4404 (316L), smedemateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | 2.4602 (legering 22), blokmateriale | 3.7035, titan
- Skivebelægning:PFA
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | Funktionel sikkerhed | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer
