Den centriske butterflyventil GEMÜ D457 med blød pakning aktiveres manuelt. Den har, afhængigt af kundens ønske, et håndtag eller et manuelt gear af metal. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 50 - 300 og i husvarianten Wafer.
- Lav vægt
- Korrosionsbestandigt plasthus
- Spjældudgangsmål dimensioneret til plastrørledning
- Aflåseligt håndtag i plast med indgrebsposition
- UV-bestandigt
- Lavt drejningsmoment
- Medietemperatur:5 indtil 90 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 50 indtil 300
- Husformer:Wafer
- Tilslutningsstandarder:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterialer:PP, forstærket
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM
- Skivematerialer:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformiteter:EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer