Den centriske butterflyventil GEMÜ D458 aktiveres elektromotorisk. Man kan vælge mellem forskellige aktuatorer af metal eller plast i Åben/Lukket- eller standardudførelse. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 50 - 300 og i husvarianten Wafer.
- Lav vægt
- Korrosionsbestandige materialer
- Spjældudgangsmål dimensioneret til plastrørledning
- Medietemperatur:5 indtil 90 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 50 indtil 300
- Husformer:Wafer
- Tilslutningsstandarder:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterialer:PP, forstærket
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM
- Skivematerialer:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Forsyningsspænding:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Indstillingstid 90°:13 indtil 58 s
- Kapslingsklasse:IP 65, 67
- Konformiteter:CSA | EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer