Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ R487 Victoria af metal, aktiveres manuelt. Den har, afhængigt af kundens ønske, et håndtag eller et manuelt gear. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 til 600 og i standardiserede indbygningslængder ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterne wafer og lug.
- Lave drejningsmomenter takket være PTFE-coatet bøsning
- Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
- Manchetmateriale kan aflæses i indbygget tilstand
- Slankt spjælddesign giver bedre Kv-værdier
- Robust coatning af huset sammenlignet med ISO 12944-6 C5
- Du kan vælge mellem forskellige aktuatortyper
- Ekstra tilbehør driftsklart monteret, indstillet og testet
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 600
- Husformer:Lug | U-sektion | Wafer
- Tilslutningsstandarder:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Ventilhusbelægning:Epoxy
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsbestandig | Silikone
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, poleret fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
- Skivebelægning:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Konformiteter:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW-drikkevand | DVGW-gas | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Funktionel sikkerhed | Ilt | NSF | TA-Luft | WRAS
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer
.jpg)
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
04.11.2020
GEMÜ bekendtgør den nye generation af blødt tætnende, centrerede butterflyventiler
Nyheder om produktet
21.10.2020