2/2-vejs metalkuglehanen GEMÜ 761 aktiveres pneumatisk. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.
- Høj flow-værdi
- Kugle med fuldt flow
- Indstillelige yderstillinger
- Anti-statik-enhed
- Medietemperatur: -20 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur: -20 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre: DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flange
- Tilslutningsstandarder: ANSI | EN
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer: PTFE
- Konformiteter: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How ball valves work
00:43 min
6444 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer