GEMÜ B22

Manuelt betjent 2/2-vejs-kugleventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-kugleventilen i metal GEMÜ B22 i tre dele aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt håndtag med låseanordning. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Egnet til vakuumapplikationer
  • Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
  • Anti-statik-enhed
  • Medietemperatur:-20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 63 bar
  • Nominelle diametre:DN 8 indtil 100
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Kugleformer:Reguleringskugle
  • Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:PTFE
  • Konformiteter:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer

Nyheder om produktet

10.12.2020

GEMÜ-kugleventiler til industrielle applikationer