649 40D 8C317C1L0 15022A

Membranventil, motorisch

Artikelnummer: 88837349
Beschreibung
Typ 649 Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper C3 1.4435, Feinguss
Membranwerkstoff 17 EPDM
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Regelmodul L0 AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung 2A Antriebsgröße 2
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße 40 Membrangröße 40

Das Membranventil GEMÜ 649 eSyDrive wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.

  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web oder Modbus TCP
  • Hohlwellenantrieb basierend auf einer bürsten- und sensorloser Technik
  • Diverse Funktionen von Anbaukomponenten und Zubehör bereits integriert (z. B. Rückmelder, Hubbegrenzungen etc.)
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb