Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: Orifices taraudés
DN: 32: DN 32
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 20: PVDF
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: 1031: Orifices taraudés
DN: 32: DN 32
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 20: PVDF
Numéro d'article: 88045179 1031 32D 120
The threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 32: DN 32, d 40
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 20: PVDF
The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 32: DN 32, d 40
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 20: PVDF
Item number: 88045179 1031 32D 120
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.