The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: 1031: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Numéro d'article: 88043587 1031 50D 1 1 0101
The threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88043587 1031 50D 1 1 0101
The tender texts have been copied to the clipboard