F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
Y
With location spigot
Coupling and wrench size
S36
Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material
A
General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Simple installation
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
SIL 3 certified
Diverse accessories
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Actionneur - pneumatique, double effet, Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S36: Étoile, SW 36 mm
Couplage et taille de la clé: S36: Étoile, SW = 36 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B12U: ADA1200U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: H: F10/F14 S36
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Actionneur - pneumatique, double effet, Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S36: Étoile, SW 36 mm
Couplage et taille de la clé: S36: Étoile, SW = 36 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B12U: ADA1200U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: H: F10/F14 S36
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (ADA/ASR/ASL)
Numéro d'article: 88428884 ADA1200U F10/14 S36A X
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F10F14: F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S36: Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B12U: ADA1200U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: H: F10/F14 S36
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F10F14: F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S36: Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B12U: ADA1200U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: H: F10/F14 S36
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
Item number: 88428884 ADA1200U F10/14 S36A X
The tender texts have been copied to the clipboard