Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
1200U
1200 (ADA/ASR/ASL)
Spring set
S12
Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange
F10F14
F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
Y
With location spigot
Coupling and wrench size
S36
Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material
A
General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Simple installation
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
SIL 3 certified
Diverse accessories
GEMÜ ASR est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ASR: Actionneur - pneumatique, Simple effet, Universal actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Ensemble de ressorts: S12: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S36: Étoile, SW 36 mm
Couplage et taille de la clé: S36: Étoile, SW = 36 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 4,0-8,0: 4,0-8,0 bar
GEMUE type: A12U: ASR1200U
GEMUE ensemble de ressorts: H: S12, Nombre de ressorts (ASR/ASL)
GEMUE connexion: H: F10/F14 S36
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ ASR est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ASR: Actionneur - pneumatique, Simple effet, Universal actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Ensemble de ressorts: S12: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S36: Étoile, SW 36 mm
Couplage et taille de la clé: S36: Étoile, SW = 36 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 4,0-8,0: 4,0-8,0 bar
GEMUE type: A12U: ASR1200U
GEMUE ensemble de ressorts: H: S12, Nombre de ressorts (ASR/ASL)
GEMUE connexion: H: F10/F14 S36
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88571295 ASR1200US12F10/14 S36A HX
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S12: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F10F14: F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S36: Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 4,0-8,0: 4,0-8,0 bar
GEMUE type: A12U: ASR1200U
GEMUE actuator spring set: H: S12, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: H: F10/F14 S36
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S12: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F10F14: F10/F14, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S36: Star, WAF 36 mm, Star, WAF = 36 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 4,0-8,0: 4,0-8,0 bar
GEMUE type: A12U: ASR1200U
GEMUE actuator spring set: H: S12, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: H: F10/F14 S36
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88571295 ASR1200US12F10/14 S36A HX
The tender texts have been copied to the clipboard