GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S22: Étoile, SW = 22 mm
Matière: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, chimie, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe en acier inoxydable, vis A4
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU15: DR0150U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: D: F07/F10 S22
GEMUE exécution de l'actionn.: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S22: Étoile, SW = 22 mm
Matière: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, chimie, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe en acier inoxydable, vis A4
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU15: DR0150U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: D: F07/F10 S22
GEMUE exécution de l'actionn.: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Numéro d'article: 88781833 DR0150U F07/10 S22F X
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF = 22 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU15: DR0150U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF = 22 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU15: DR0150U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: 3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88781833 DR0150U F07/10 S22F X
The tender texts have been copied to the clipboard