GDR0075 F05/07 S14A

Actionneur, pneumatique, DE

Numéro d'article: 88678267
Description
Type GDR Basic actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, Basic actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur 0075 75, GSR/GSL/GDR/GDL, 0075 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Bride de actionneur F05 F05, Type de bride DIN EN ISO 5211, F05, Type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé S14 Étoile, SW = 14 mm
Matière A Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Plage de pression de contrôle 2,5-8,0 2,5-8,0 bar
GEMÜ la taille de l'actionneur GD 75, GSR/GSL/GDR
GEMUE type HR07 GDR0075
GEMÜ Version d'actionneur D Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
GEMUE ensemble de ressorts A 0, Ressorts par côté (GDR/GDL), 0 Ressorts par côté, DR/ADA/GDR
GEMUE connexion P F05/07 S14
GEMÜ index d'actionneur 02 02
GEMUE exécution de l'actionn. 0 Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL)
GEMÜ particularités actionneur 0 Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2

L'actionneur de base pneumatique GEMÜ GDR est un actionneur quart de tour à double effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.

  • Carter en aluminium anodisé avec couvercle à revêtement époxy RAL5021
  • Plage de réglage des fins de course ± 5°
  • Convient aux applications Tout ou Rien dans des atmosphères non agressives
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • Interface pour signal électrique de retour ou électrovanne pilote selon VDI/VDE3845