The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Available as shut off or control valve
2/2 and 3/2-way versions available
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ
Type d'actionneur: 3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ
Type d'actionneur: 3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
Numéro d'article: 88440931 723 50D 2 214C1 A0 3035
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Item number: 88440931 723 50D 2 214C1 A0 3035
The tender texts have been copied to the clipboard