Ball valve, metal, manually operated, one-piece body, compact flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN
15
DN 15
Body/ball configuration
D
2/2-way body
Connection type
68
Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
The GEMÜ B26 metal one-piece 2/2-way ball valve has a plastic sleeved hand lever. The seat seal is made of PTFE.
High flow rate
Full-flow bore
Compact design
ATEX version available as an option
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie est équipée d'une poignée à revêtement en plastique.L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B26: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en une partie, bride compacte, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 15: DN 15
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Bride de actionneur: F03: F03, type de bride DIN EN ISO 5211, F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille: D09: Carré, diagonal, SW 9 mm
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B26 est équipée d'une poignée à revêtement en plastique.L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B26: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en une partie, bride compacte, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 15: DN 15
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Bride de actionneur: F03: F03, type de bride DIN EN ISO 5211, F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille: D09: Carré, diagonal, SW 9 mm
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Numéro d'article: 88613252 B26 15D6837 5L
The metal one-piece 2/2-way ball valve has a plastic sleeved hand lever. The seat seal is made of PTFE.
Type: B26: Ball valve, metal, manually operated, one-piece body, compact flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Actuator flange: F03: F03, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
The GEMÜ B26 metal one-piece 2/2-way ball valve has a plastic sleeved hand lever. The seat seal is made of PTFE.
Type: B26: Ball valve, metal, manually operated, one-piece body, compact flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Actuator flange: F03: F03, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Item number: 88613252 B26 15D6837 5L
The tender texts have been copied to the clipboard