Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN
8
DN 8
Body/ball configuration
3
Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 2 open, T-ball, end position "closed", ports 2 and 3 open (Ball position see data sheet)
The GEMÜ B27 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
High flow rate
Full-flow bore
Compact design
ATEX version available as an option
La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B27: Vanne à boisseau sphérique, métallique, multivoies, raccord à visser, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 8: DN 8
Forme du corps / boisseau: 3: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 2 ouverte, T-ball, position finale "fermé", orifices 2 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B27 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B27: Vanne à boisseau sphérique, métallique, multivoies, raccord à visser, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 8: DN 8
Forme du corps / boisseau: 3: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 2 ouverte, T-ball, position finale "fermé", orifices 2 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Numéro d'article: 88817033 B27 83 137 5L
The 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 8: DN 8
Body/ball configuration: 3: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 2 open, T-ball, end position "closed", ports 2 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
The GEMÜ B27 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 8: DN 8
Body/ball configuration: 3: Multi-port version, T-ball, end position "open", connection 1 and 2 open, T-ball, end position "closed", ports 2 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Item number: 88817033 B27 83 137 5L
The tender texts have been copied to the clipboard