710 50D 2 2 43BU04AB0

Kugelhahn, pneum. 2/2-Wege

Artikelnummer: 88625931
Beschreibung
Typ 710 Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 2 Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn 2 PVC-C, chloriertes Polyvinylchlorid
Dichtwerkstoff 4 FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion 3 Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung BU04AB Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0040U F05 S14S11
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert

Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.

  • Hoher Durchflusswert
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
  • Optional mit Regelkugel verfügbar