The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU04AB: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0040U F05 S14S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU04AB: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0040U F05 S14S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88625931 710 50D 2 2 43BU04AB0
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU04AB: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0040U F05 S14S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU04AB: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0040U F05 S14S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88625931 710 50D 2 2 43BU04AB0
The tender texts have been copied to the clipboard