The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Union nut with integrated spin-lock
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 31: Taraudage NPT
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 31: Taraudage NPT
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Numéro d'article: 88765672 717 32D31 1140
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Item number: 88765672 717 32D31 1140
The tender texts have been copied to the clipboard