The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Available as shut off or control valve
2/2 and 3/2-way versions available
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88764795 723 20D78 514U5 E2J4C20
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Item number: 88764795 723 20D78 514U5 E2J4C20
The tender texts have been copied to the clipboard