The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B52: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Raccordement vanne à boisseau: 8: Brides EN 1092, PN 16, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B52: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Raccordement vanne à boisseau: 8: Brides EN 1092, PN 16, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88832239 B52 80U 837 5U5 AEJ4C14
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: U: 2/2-way straight through body, V-ball 30° (KV value see data sheet)
Connection type: 8: Flanges EN 1092, PN 16, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C14: Actuator, motorized, operating time 34 s, torque 140 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: U: 2/2-way straight through body, V-ball 30° (KV value see data sheet)
Connection type: 8: Flanges EN 1092, PN 16, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C14: Actuator, motorized, operating time 34 s, torque 140 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Item number: 88832239 B52 80U 837 5U5 AEJ4C14
The tender texts have been copied to the clipboard