Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, sanitaire, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
TFM 1600 (certification FDA), réduction maximale des zones mortes
Tension/Fréquence
C1
24VDC
Module de régulation
AE
Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d‘actionneur
3035
Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation C1
Type d'exécution
7138
K-NR SF5, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur/extérieur, les spécifications de surface se réfèrent à surfaces mouillées 5227 - Séparation thermique par pont de montage, Pont de montage et fixations en acier inoxydable
Surface
SF5
Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B54 est à commande motorisée. Différents actionneurs sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. L'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau sphérique avec une faible part de ferrite delta de <3 % est spécialement conçu pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.
Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
Surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
Convient pour les applications avec du vide
Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
Corps de la vanne à boisseau monté dépourvu de graisse et d'huile
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B54 est à commande motorisée. Différents actionneurs sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. L'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau sphérique avec une faible part de ferrite delta de <3 % est spécialement conçu pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.
Type: B54: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, sanitaire, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 80: Clamps ASME BPE, encombrement ASME BPE
Matériau vanne à boisseau: C3: 1.4435 / ASTM A351, taux de ferrite faible
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B54 est à commande motorisée. Différents actionneurs sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. L'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau sphérique avec une faible part de ferrite delta de <3 % est spécialement conçu pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.
Type: B54: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, sanitaire, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 80: Clamps ASME BPE, encombrement ASME BPE
Matériau vanne à boisseau: C3: 1.4435 / ASTM A351, taux de ferrite faible
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. Various on/off or control actuators are available. The 1.4435 stainless steel alloy material composition used for the ball valve body (compliant with 316L) with a low delta ferrite proportion of < 3% is particularly suited to applications in the supply sector for the pharmaceutical, foodstuffs processing and biotechnology (such as water treatment and sterile steam generation) industries. Only those plastics which are compliant with FDA, USP Class VI and Regulation (EU) No.10/2011 are used for the seals.
Type: B54: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, sanitary, checked delta ferrite material and media wetted surfaces according to ASME SF5, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with antistatic unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE, face to face ASME BPE
Ball valve material: C3: 1.4435 / ASTM A351, low ferrite
The GEMÜ B54 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. Various on/off or control actuators are available. The 1.4435 stainless steel alloy material composition used for the ball valve body (compliant with 316L) with a low delta ferrite proportion of < 3% is particularly suited to applications in the supply sector for the pharmaceutical, foodstuffs processing and biotechnology (such as water treatment and sterile steam generation) industries. Only those plastics which are compliant with FDA, USP Class VI and Regulation (EU) No.10/2011 are used for the seals.
Type: B54: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, sanitary, checked delta ferrite material and media wetted surfaces according to ASME SF5, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with antistatic unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE, face to face ASME BPE
Ball valve material: C3: 1.4435 / ASTM A351, low ferrite
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.