The GEMÜ B56 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
High flow rate
Full-flow bore
Compact design
ATEX version available as an option
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B56: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en une partie, bride compacte, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Module de régulation: AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BAR/VALPES, V-série 100/240V 50/60Hz, commande OUVERT/FERMÉ, STV-VSA150-90A-H00
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B56 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B56: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en une partie, bride compacte, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Module de régulation: AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BAR/VALPES, V-série 100/240V 50/60Hz, commande OUVERT/FERMÉ, STV-VSA150-90A-H00
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Numéro d'article: 88884583 B56 80D6837 5T5 ABVS150 X
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS150: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BAR/VALPES, V-series 100/240V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VSA150-90A-H00
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B56 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS150: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BAR/VALPES, V-series 100/240V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VSA150-90A-H00
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88884583 B56 80D6837 5T5 ABVS150 X
The tender texts have been copied to the clipboard