GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Simple installation
Durable
Grip can be used as a regulating key
GEMÜ S717 est une vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en version plastique proposée dans les tailles DN 10 à DN 100. Elle est équipée d'un actionneur manuel en plastique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.Le produit a été conçu pour être installé dans une tuyauterie. Il permet de contrôler le fluide de service qui le traverse par actionnement manuel.
Type: S717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 0121: Uniquement pour les fluides du groupe 2 selon DESP 2014/68/EU article 9, n° 2.2
Matériau du siège: 26: PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène
GEMÜ S717 est une vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en version plastique proposée dans les tailles DN 10 à DN 100. Elle est équipée d'un actionneur manuel en plastique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.Le produit a été conçu pour être installé dans une tuyauterie. Il permet de contrôler le fluide de service qui le traverse par actionnement manuel.
Type: S717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 0121: Uniquement pour les fluides du groupe 2 selon DESP 2014/68/EU article 9, n° 2.2
Matériau du siège: 26: PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène
Numéro d'article: 88418005 S717 20D 2 5140 26 0121
GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Type: S717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Execution type: 0121: Only for fluids of group 2 acc. to PED 2014/68/EU article 9, number 2.2
Seat ring material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Type: S717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Execution type: 0121: Only for fluids of group 2 acc. to PED 2014/68/EU article 9, number 2.2
Seat ring material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Item number: 88418005 S717 20D 2 5140 26 0121
The tender texts have been copied to the clipboard