The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Ergonomically designed hand lever with integrated locking device
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 86: Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Version: 1654: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface 1502
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 86: Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Version: 1654: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface 1502
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Numéro d'article: 88884492 411 40D8637140 1654
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Type of design: 1654: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag, surface 1502
Surface: 1502: Ra
The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Type of design: 1654: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag, surface 1502
Surface: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard