The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Suitable for low and high temperatures
Standardized length to DIN EN 558, series 49
Available as option free of oil and grease
A special disc guide prevents the disc from tilting and the occurrence of strong flutter
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 50: DN 50
Pression de service: 6: 40 bar
Type de raccordement: 6: PN 40 / Bride EN 1092, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 2: EPDM (certification FDA, DVGW-Wasser)
Matériel de ressort: 6: 14571
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 50: DN 50
Pression de service: 6: 40 bar
Type de raccordement: 6: PN 40 / Bride EN 1092, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 2: EPDM (certification FDA, DVGW-Wasser)
Matériel de ressort: 6: 14571
Numéro d'article: 88735446 R90 506644426
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 2: EPDM (FDA, DVGW-Wasser certification)
Spring material: 6: 14571
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 2: EPDM (FDA, DVGW-Wasser certification)
Spring material: 6: 14571
Item number: 88735446 R90 506644426
The tender texts have been copied to the clipboard