The GEMÜ N560 check valve comprises an angle seat globe valve body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM.
Easy to service
High flow rates due to angle seat design
Low weight
Le clapet anti-retour GEMÜ N560 est constitué comme un corps de vanne à clapet à siège incliné en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM.
Type: N560: Clapet anti-retour
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: G5: PP-H, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Le clapet anti-retour GEMÜ N560 est constitué comme un corps de vanne à clapet à siège incliné en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM.
Type: N560: Clapet anti-retour
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: G5: PP-H, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Numéro d'article: 88527442 N560 40D 1G5 4
The check valve comprises an angle seat globe valve body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM.
Type: N560: Check valve
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: G5: PP-H, grey
Seal material: 4: FPM
The GEMÜ N560 check valve comprises an angle seat globe valve body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM.
Type: N560: Check valve
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: G5: PP-H, grey
Seal material: 4: FPM
Item number: 88527442 N560 40D 1G5 4
The tender texts have been copied to the clipboard