GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0040: Diamètre nominal 40
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0040: Diamètre nominal 40
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Numéro d'article: 88750338 ZRSK004033 37 3714F1 X
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0040: DN 40
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Special execution: X: ATEX certification
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0040: DN 40
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88750338 ZRSK004033 37 3714F1 X
The tender texts have been copied to the clipboard