The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 43: 1.4435 (BN2), bloc usiné, Δ Fe < 0,5%
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Type d'exécution: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 43: 1.4435 (BN2), bloc usiné, Δ Fe < 0,5%
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Type d'exécution: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Numéro d'article: 88900603 601 15T80431700TS 4088 SF2
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 43: 1.4435 (BN2), block material, Δ Fe < 0.5%
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 88: Clamp ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 43: 1.4435 (BN2), block material, Δ Fe < 0.5%
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 88: Clamp ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88900603 601 15T80431700TS 4088 SF2
The tender texts have been copied to the clipboard