The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Numéro d'article: 88728316 601 8D 1375400TS 0101
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88728316 601 8D 1375400TS 0101
The tender texts have been copied to the clipboard