The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Compact design (ideal when space is at a premium)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
DN-2: 65: DN 65
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
DN-2: 65: DN 65
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88936238 625 20T88411711/N 6559 SF1
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
DN
-2: 65: DN 65
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
DN
-2: 65: DN 65
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88936238 625 20T88411711/N 6559 SF1
The tender texts have been copied to the clipboard