The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Optional PVDF handwheel available in white (GEMÜ 611)
Extensive range of accessories available, e.g. electrical position indicator for "open" handwheel position or lockable handwheel clamp (GEMÜ 671)
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 671: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 671: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88821802 671 25D59405M0 2 SF4
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88821802 671 25D59405M0 2 SF4
The tender texts have been copied to the clipboard