Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper
A3
2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Membranwerkstoff
5M
PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Antriebsausführung
2TS
mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
DN-2
25
DN 25
Anschlussart, Stutzen 2
59
Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart
1502
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche
1502
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße
25
Membrangröße 25
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert