Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
CIP-fähig
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: HDM: Taille d'actionneur HDM (taille de membrane 40)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: HDM: Taille d'actionneur HDM (taille de membrane 40)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88821228 695 32D 8185M1HDM 0101
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDM: Operator size HDM (diaphragm size 40)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDM: Operator size HDM (diaphragm size 40)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88821228 695 32D 8185M1HDM 0101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert