Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size
20
1 1/4", international code: 20
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
77
Flare connection with PFA union nut
Valve body material
30
PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
0
manually operated
Actuator version
3E
Operator size 3, (ECTFE union nut)
High Purity version
HPW
High Purity white
Diaphragm size
16
Diaphragm size 16
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
High purity due to cleanroom manufacturing
High Flow version selectable
High flow rate with low-stress media channelling
Minimal deadleg
Optional flow direction
Also available as T valve
The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
Reduced costs thanks to long service life
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C67: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG: 20: 1 1/4" code international: 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3E: Taille d'actionneur 3, avec écrou d'accouplement ECTFE
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 16: Taille de membrane 16
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C67: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG: 20: 1 1/4" code international: 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3E: Taille d'actionneur 3, avec écrou d'accouplement ECTFE
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 16: Taille de membrane 16
Numéro d'article: 88674673 C67 20D7730540 3E HPW
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 20: 1 1/4", international code: 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3E: Operator size 3, (ECTFE union nut)
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 20: 1 1/4", international code: 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3E: Operator size 3, (ECTFE union nut)
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
Item number: 88674673 C67 20D7730540 3E HPW
The tender texts have been copied to the clipboard