The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
High flow rate
Integral optical position indicator and closing stroke limiter as standard
Option with electrical position indicator
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 12: DN 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 28: EPDM, agréments WRAS, ACS, W270, FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Version spéciale: A: Certification ACS
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 12: DN 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 28: EPDM, agréments WRAS, ACS, W270, FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Version spéciale: A: Certification ACS
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88871998 610 12D 1 12811/N A
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 28: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Special version: A: ACS certification
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 28: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Special version: A: ACS certification
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88871998 610 12D 1 12811/N A
The tender texts have been copied to the clipboard