The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Long diaphragm service life thanks to patented closing stroke limiter
Continuous minimum flow regulation thanks to closing stroke limiter
Optional PVDF handwheel available in white (not autoclavable)
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 612: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1544: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1502
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 612: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1544: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1502
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88905781 612 20D59401701TS 1544
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1544: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1502
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1544: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1502
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88905781 612 20D59401701TS 1544
The tender texts have been copied to the clipboard