620 25D5691 610KN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88914060
Beschreibung
Typ 620 Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 56 Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 91 EN-GJS-500-7 (GGG 50), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff 6 IIR
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0KN Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 130 mm
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör