La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Divers matériaux de revêtement tels que PFA, PP ou ébonite
Indicateur optique de position de série
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 56: Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 91: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PP
Matériau de la membrane: 6: IIR, Butyl caoutchouc
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 56: Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 91: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PP
Matériau de la membrane: 6: IIR, Butyl caoutchouc
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88914060 620 25D5691 610KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 91: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PP lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 91: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PP lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88914060 620 25D5691 610KN
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.